dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO4003K-C 115-120 VAC
Numéro d'article R1.188.4000.0
Unité de base, commande à simple canal dans le circuit d’alimentation, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 3 sorties de courant sécurisées, 1 sortie de signalisation, 115-120 V c.a. 50-60 Hz, bornes à ressort enfichables
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.4000.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO4003K-C 115-120 VAC |
EAN | 4049088206856 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 167 mm |
---|---|
largeur emballée | 142 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 270 g |
poids net pièce unique | 268,2 g |
volume emballé | 758 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |