dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO 4083KM-A 0,5s_ DC 24V
Numéro d'article R1.188.3830.0
Unité de base également pour ascenseurs EN 81-20/50 et chaudières EN50156-1, commande à simple canal ou bicanale, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance, détection de courts-circuits transversaux, surveillance synchrone 0,5 seconde, 3 sorties de courant sécurisées, 1 sortie de signalisation, 24 V c.c., connecteur à vis enfichable
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.3830.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO 4083KM-A 0,5s_ DC 24V |
EAN | 4049088143601 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 126 mm |
---|---|
largeur emballée | 102 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 200 g |
poids net pièce unique | 168 g |
volume emballé | 411 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |