Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNA4063KM-A AC/ DC 24V 50-60HZ (A)
Codice del prodotto R1.188.3290.0
Modulo di sicurezza anche per ascensori EN 81-20/50 e bruciatori EN50156-1, barriere ottiche di sicurezza, azionamento a uno o due canali, reset manuale con sorveglianza del pulsante di reset, rilevamento cortocircuito tra i canali, 3 linee di comando, 1 contatto di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60Hz, morsetti a vite estraibili
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.3290.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNA4063KM-A AC/ DC 24V 50-60HZ (A) |
EAN | 4046521306845 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 126 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 102 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 205 g |
Peso netto parte singola | 199 g |
Volume confezionato | 411 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |