dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNA4043K-A AC 230V (A)
Numéro d'article R1.188.1840.0
Unité de base également pour ascenseurs EN 81-20/50 et chaudières EN50156-1, commande à simple canal ou bicanale, réinitialisation automatique sans surveillance du bouton de réinitialisation, détection de courts-circuits transversaux, 3 sorties de courant sécurisées, 1 sortie de signalisation, 230 V c.a. 50-60 Hz, connecteur à vis enfichable
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.1840.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNA4043K-A AC 230V (A) |
EAN | 4046521294005 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 126 mm |
---|---|
largeur emballée | 102 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 250 g |
poids net pièce unique | 219,5 g |
volume emballé | 411 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |