Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 70.352.0636.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota EX GOT GI 6 M20 09IA Z3 |
EAN | 4015573773790 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 220 mm |
Altura embalada | 43 mm |
Peso bruto embalado | 265,2 g |
Peso neto de una pieza | 256,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |