Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 70.350.2436.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota EX GOT GA24 M25 09IA Z1 |
EAN | 4015573740648 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 260 mm |
Altura embalada | 56 mm |
Peso bruto embalado | 430 g |
Peso neto de una pieza | 419,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 1250 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |