Modulo di espansione gesis FLEX-0/4P
Codice del prodotto 83.020.0626.0
System gesis® FLEX: il modulo OUTPUT con relè a carico capacitivo 140microF a 4 canali 230V / 16A con custodia piatta, può essere montato su guida DIN per l'installazione decentralizzata ed è gestito dal modulo base. L'alimentazione di rete e bus proviene dal modulo a monte. L'ampia gamma di parametri impostabili consente di realizzare diverse funzioni di automazione. Il comando di funzionamento manuale permette il test di funzionalità locale senza l'integrazione all'intero sistema. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug<(>&<)>play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione.
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 83.020.0626.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di espansione gesis FLEX-0/4P |
EAN | 4049088259005 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 350 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 245 mm |
Altezza imballata | 170 mm |
Peso lordo imballato | 3755 g |
Peso netto parte singola | 346,137 g |
Volume confezionato | 14577,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Eldas Number
405660369