Erweiterungsmodul gesis FLEX-0/4P
Artikelnr. 83.020.0626.0
System gesis® FLEX - Der C-Last Relaisausgang 4-fach 230 VAC/16 A im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhält seine Netz- und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0626.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul gesis FLEX-0/4P |
EAN | 4049088259005 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 245 mm |
Höhe verpackt | 170 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3755 g |
Nettogewicht Einzelteil | 346,137 g |
Volumen verpackt | 14577,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
405660369