Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0623.0 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł rozszerzeń GESIS FLEX-0/4 |
EAN | 4049088217951 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 350 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 245 mm |
Wysokość opakowania | 170 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3860 g |
Waga netto pojedynczej części | 350 g |
Objętość opakowania | 14577,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |
Eldas Number
405660169