passerelle EnOcean GESIS KNX FLEX-ENO32B Z
Numéro d'article 83.020.0628.3
Système gesis® FLEX - La passerelle bidirectionnelle pour 32 canaux est un appareil KNX autonome dans un boîtier AP plat montable sur Rail DIN pour une installation décentralisée. La passerelle est basée sur les profils d’équipement EnOcean (EEP). Outre un logiciel de mise en service, une commande manuelle confortable via un écran est disponible. L'application ETS est également dispose avec une gamme complète de logique de progammation et contrôle. Tous les connecteurs de raccordement nécessaires, sauf pour la retransmission KNX, sont inclus.
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0628.3 |
---|---|
description de l'article | passerelle EnOcean GESIS KNX FLEX-ENO32B Z |
EAN | 4049088516917 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85437090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 206 mm |
---|---|
largeur emballée | 160 mm |
hauteur emballée | 47 mm |
poids brut emballé | 390 g |
poids net pièce unique | 376 g |
volume emballé | 1550 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
Eldas Number
405790269