DALI Gateway gesis KNX FLEX-DA64
Artikelnr. 83.020.0643.0
System gesis® FLEX - Das 1-phasig versorgte KNX DALI Gateway im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse ist zum dezentralen Einbau geeignet. Es kann bis zu 64 DALI2 Vorschaltgeräte in 16 Gruppen und in Einzel-EVG Ansteuerung verwalten. Es ist als DALI 2 Single Master zertifiziert, unterstützt alle gängigen DALI Device Typen und ermöglicht damit z.B. RGBW, Tunable White und die komplexe Farbsteuerung mittels Device Typ 8. Die komfortable DCA bietet neben der Gruppierung und Definition der EVGs weitere Möglichkeiten wie z.B. Zeitsteuerungen zur Realisierung von HCL Vorgaben. Die Parametrierung erfolgt mit der ETS ab Version 5. Am Modul können Fehler und Statusmeldungen abgerufen sowie die DALI Gruppen angesteuert werden. Der 5-polige Ausgang beinhaltet DALI +/-, L, N und PE. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen zu den Sensoren und Verbrauchern trennen Automation und Installation.
Lagerbestand
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0643.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | DALI Gateway gesis KNX FLEX-DA64 |
EAN | 4049088619465 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 310 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |