module de base GESIS KNX FLEX-BAS
Numéro d'article 83.020.0600.0
Système gesis® FLEX - Le module de base KNX triphasé en boîtier plat, adaptable sur rails DIN pour une installation décentralisée, supporte 6 modules d'extension, qui intègrent l'ensemble des entrées/sorties communes, et procurent une automatisation étendue avec une seule adresse physique. Le niveau de fonctionnement manuel autorise des contrôles de fonction sans intégration système préalable. Les connexions électriques enfichables sont conformes à la norme CEI 61535, automatisation et installation séparées.
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0600.0 |
---|---|
description de l'article | module de base GESIS KNX FLEX-BAS |
EAN | 4049088217906 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85437090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 350 mm |
---|---|
largeur emballée | 245 mm |
hauteur emballée | 170 mm |
poids brut emballé | 3300 g |
poids net pièce unique | 290 g |
volume emballé | 14577,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
Eldas Number
405800369