Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 04.325.5156.8 |
---|---|
Opis artykułu | Osłonka ostrzegawcza AD WK 4 |
EAN | 4015573063150 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 240 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 160 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 11,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,702 g |
Objętość opakowania | 150 ccm |
sposób pakowania | worek |
10 sztuk |
Eldas Number
158925316