19206

Stik RST20I5S S1 ZRX V SW

Vare nummer 96.052.4253.1

RST20I5 5-pol Splitter stik skrue 250/400V/20A han 0,75-1,5mm² Ø=6-10mm IP68 sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.052.4253.1
Stik RST20I5S S1 ZRX V SW
EAN4015573961746
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

408 mm
272 mm
248 mm
5740 g
53,5 g
27522 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others