PCB nagłowek pinów 8113 SEG/ 7/14 W OB
Vare nummer 27.336.0753.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.336.0753.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8113 SEG/ 7/14 W OB |
EAN | 4015573999084 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |