Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.284.9327.0 |
|---|---|
| Opis artykułu | Izolowana Listwa mostkująca IVB WKI 16- 3 |
| EAN | 4015573697195 |
| Jednostka opakowania | 10 sztuk |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 240 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 160 mm |
| Wysokość opakowania | 0 mm |
| Waga brutto paczki zacisków | 226 g |
| Waga netto pojedynczej części | 21,044 g |
| Objętość opakowania | 314 ccm |
| sposób pakowania | worek |
| ilość w opakowaniu | 10 sztuk |
Przegląd