19422

Schutzleiterklemme WKFN 10 D1/2/SL/35

Vare nummer 56.710.9355.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: grün-gelb

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Kaufmännische Daten

Artikelnummer56.710.9355.0
Artikelbezeichnung Schutzleiterklemme WKFN 10 D1/2/SL/35
EAN4015573906495
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt262 mm
Breite verpackt205 mm
Höhe verpackt54 mm
Bruttogewicht verpackt2315 g
Nettogewicht Einzelteil44,4 g
Volumen verpackt2900 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others