
Verteiler GST18I5V 2A1T E 1 SW
Vare nummer 99.420.5772.2
T-Verteiler GST18i5, 5/3-polig, 1 Eingang und 1 horizontaler Ausgang 5- polig (Eingang mit Verriegelung), 1 vertikaler Ausgang 3-polig, L1, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.420.5772.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 2A1T E 1 SW |
EAN | 4015573789340 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 37 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |