Connettore da pannello RST20I5C S1 M00VA TB0
Codice del prodotto 96.152.2053.6
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Crimp, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
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
Codice | 96.152.2053.6 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I5C S1 M00VA TB0 |
EAN | 4015573934160 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 2395 g |
Peso netto parte singola | 20,1 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |