21723

板端连接器 RST16I3/2S S1 M02 SW

物料号 46.032.5054.1

RST16i3/2 板端连接 M16, 2 芯, 公头, 螺钉连接, 应用 250V, 16A, 编码颜色 黑色

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号46.032.5054.1
文章描述 板端连接器 RST16I3/2S S1 M02 SW
EAN4049088296147
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度205 mm
包装宽度180 mm
高度包装125 mm
包装毛重1070 g
单件净重8,7 g
容积包装4612,5 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他