connexion de périphériques GST18I3S S1 SW
Vare nummer 92.032.3358.1
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 92.032.3358.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I3S S1 SW |
EAN | 4015573236905 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 2370 g |
poids net pièce unique | 11,34 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |
Eldas Number
157804318