connexion de périphériques GST08I2LB WS
Numéro d'article 90.031.0153.0
gesis® MICRO connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal avec pattes de fixation, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 2,5 A, couleur de codage / insert de contact blanc
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 90.031.0153.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST08I2LB WS |
EAN | 4049088365416 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 386 mm |
---|---|
largeur emballée | 280 mm |
hauteur emballée | 210 mm |
poids brut emballé | 682,4 g |
poids net pièce unique | 1,662 g |
volume emballé | 22696,8 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |