Connettore da pannello GST08I2LB GNO3
Codice del prodotto 90.011.0153.0
gesis® MICRO Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, with fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Colore della codifica / inserto verde
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 90.011.0153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST08I2LB GNO3 |
EAN | 4049088365478 |
Quantità per ordine | 200 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CN |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 386 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 280 mm |
Altezza imballata | 210 mm |
Peso lordo imballato | 689 g |
Peso netto parte singola | 1,695 g |
Volume confezionato | 22696,8 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 200 pezzo/pezzi |