![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Gotowe przewody GST08I2-S 75T 25GNO3
Codice del prodotto 90.210.2524.2
gesis® MICRO Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H03V2V2H2-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 2,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,75 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Zielony
Prezzo
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 90.210.2524.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST08I2-S 75T 25GNO3 |
EAN | 4049088365492 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 386 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 290 mm |
Wysokość opakowania | 218 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8200 g |
Waga netto pojedynczej części | 78 g |
Objętość opakowania | 24402,92 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |