distributeur BST14I2V 2P1T PB02
Numéro d'article 93.420.4653.0
gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.420.4653.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur BST14I2V 2P1T PB02 |
EAN | 4015573693883 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 318 mm |
---|---|
largeur emballée | 125 mm |
hauteur emballée | 60 mm |
poids brut emballé | 640 g |
poids net pièce unique | 6,3 g |
volume emballé | 2385 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |