distributeur GST18I3V 2P1T SV SW
Numéro d'article 92.030.1253.1
"gesis® CLASSIC répartiteur en "T" plat, mâle gauche, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir"
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.030.1253.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I3V 2P1T SV SW |
EAN | 4049088177040 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 4300 g |
poids net pièce unique | 43 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157860808