connecteur RST08i3 S S1 ZR1SH BL
Numéro d'article 41.032.3043.9
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 41.032.3043.9 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST08i3 S S1 ZR1SH BL |
EAN | 4049088482090 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 410 g |
poids net pièce unique | 6,6 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |