19130

Connettore da pannello RST08i3 S B1 M02H BL

Codice del prodotto 41.031.4043.9

RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M14, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro

Prezzo

Stock

Quantità
Piece(s)


Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF

Dati commerciali

Codice41.031.4043.9
Descrizione dell'articolo Connettore da pannello RST08i3 S B1 M02H BL
EAN4049088481918
Quantità per ordine50 pezzo/pezzi
Paese d'origineDE
Numero di tariffa doganale85366990

Dimensioni dell'imballaggio

Lunghezza imballato202 mm
Larghezza imballata165 mm
Altezza imballata56 mm
Peso lordo imballato335 g
Peso netto parte singola5,4 g
Volume confezionato1866 ccm
Imballo cartone
quantità di imballaggi50 pezzo/pezzi

Qui puoi trovare ulteriori informazioni su questo prodotto consultando il Print-Media di Wieland Electric.

Al catalogo…
Confronta il prodotto
Codice del prodotto
Designazione tipo/articolo
EAN
Unità
Rimuovi tutti i prodotti dall'elenco
Zurück Morsetti componibili Sistemi per Building installation (IPX0) - gesis® Morsetti PCB - wiecon Sistemi di sicurezza per automazione - safety Building automation - gesis® Electronic Connettori industriali - revos Interfacce gesis®: nel grado di protezione aumentato (IP6X) Tecnologie delle comunicazioni industriali Sistema bus di energia - podis Distribution Box - gesis® RAN Altri prodotti