Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 05.505.0353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gegenmutter M32 x 1,5 |
| EAN | 4049088714801 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 106 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 43 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 75,4 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 5,9 g |
| Volumen verpackt | 319,06 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht