Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.507.1753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M32 x 1,5 10 - 21 LG |
EAN | 4015573653795 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 214 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 295 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,6 g |
Volumen verpackt | 1291 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |