Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.503.0853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25 LG |
EAN | 4049088385896 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 230 mm |
---|---|
Breite verpackt | 182 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 877,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 39,9 g |
Volumen verpackt | 2930,2 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |