Verteilerbox RST20I2V 7P1 FV L SW
Artikelnr. 99.988.0000.7
RST® MICRO Verteilerbox, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 7, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.988.0000.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteilerbox RST20I2V 7P1 FV L SW |
EAN | 4049088193224 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 526 g |
Nettogewicht Einzelteil | 488,56 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |