Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 2 W OF THR
Artikelnr. 26.352.3206.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow-und Wellenlöten geeignet
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 26.352.3206.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 2 W OF THR |
EAN | 4049088096518 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 109,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,84 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |