Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.530.3325.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142 / 3 |
EAN | 4015573142459 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 59 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 66,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,535 g |
Volumen verpackt | 210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |