Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/ 3 PR HC
Artikelnr. 25.616.0353.3
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.616.0353.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/ 3 PR HC |
EAN | 4049088073496 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,272 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |