Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.126.6800.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 2,5/14 |
EAN | 4049088213311 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 122 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,4 g |
Volumen verpackt | 132 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |