Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.126.5800.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 1,5/16 |
EAN | 4049088213212 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 105 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 81,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,6 g |
Volumen verpackt | 330,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |