Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.100.6453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter HD BAS WL 64 2,5 25 |
EAN | 4015573229235 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 123 mm |
Höhe verpackt | 136 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1035 g |
Nettogewicht Einzelteil | 465,7 g |
Volumen verpackt | 2258 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2 St |