Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.327.6428.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GW 24H A |
EAN | 4015573231009 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 170 g |
Nettogewicht Einzelteil | 168,2 g |
Volumen verpackt | 50050 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |