Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.326.6428.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GV 24H A |
EAN | 4015573230989 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 27,9 mm |
Bruttogewicht verpackt | 129 g |
Nettogewicht Einzelteil | 110 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |