23137

Schaltnetzteil WIPOS P1 24-5

Artikelnr. 81.000.6130.0

wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 5A (einstellbar 22,5-28,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 115 V AC / 230 V AC, 210-370 V DC,einphasig, B x H x T: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer81.000.6130.0
Artikelbezeichnung Schaltnetzteil WIPOS P1 24-5
EAN4049088037467
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandTW
Zolltarifnummer85044083

Verpackungsmaße

Länge verpackt125 mm
Breite verpackt64 mm
Höhe verpackt124 mm
Bruttogewicht verpackt1014,8 g
Nettogewicht Einzelteil920 g
Volumen verpackt992 ccm
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland