Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.516.0155.6 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WKN16 / U BL / V0 |
EAN | 4015573488007 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 318 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 125 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2110 g |
Waga netto pojedynczej części | 40,2 g |
Objętość opakowania | 2385 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
158120556