connecteur RST20I3S S1 ZR1SVL BR0
Numéro d'article 96.032.4051.4
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact marron
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.032.4051.4 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I3S S1 ZR1SVL BR0 |
EAN | 4015573952980 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 4240 g |
poids net pièce unique | 39,8 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |