Anschlussleitung SLX-CAB-M12-0825
Artikelnr. R1.500.0825.0
Anschlussleitung M12, 8-polig, Länge 25m, ungeschirmt
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.500.0825.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussleitung SLX-CAB-M12-0825 |
EAN | 4049088208485 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 290 mm |
---|---|
Breite verpackt | 270 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1196 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1187,6 g |
Volumen verpackt | 4698 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |