SMI Gateway FLEX REG 0/4 SMI
物料号 G0.000.0666.9
System gesis® FLEX REG - Das SMI Gateway (ABB JA/S4.SMI.1M) ist ein eigenständiges KNX Gerät, eingebaut in das auf Tragschiene montierbare AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau. Es steuert bis zu vier SMI Gruppen mit jeweils bis zu 4 SMI Antrieben. Eine Handbedienebene ermöglicht das ansteuern direkt am Gerät. Die Netzversorgung erhält das Modul von einem vorgeschalteten gesis® FLEX Modul. Der KNX Anschluss erfolgt steckbar. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen zu den SMI Antrieben trennen Automation und Installation.
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.000.0666.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | SMI Gateway FLEX REG 0/4 SMI |
EAN | 4049088249846 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 935 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |