SMI Gateway GESIS KNX FLEX-SMI8 Z
Artikelnr. 83.020.0635.1
System gesis® FLEX - Das 1-phasig versorgte KNX SMI Gateway im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau kann bis zu 8 SMI Antriebe steuern. Der 5-polige Ausgang zum Anschluss der SMI Motoren beinhaltet SMI +/- sowie L, N und PE. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen zu den Sensoren und Verbrauchern trennen Automation und Installation. Alle benötigten Steckverbinder liegen bei.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0635.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | SMI Gateway GESIS KNX FLEX-SMI8 Z |
EAN | 4049088312304 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 206 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 47 mm |
Bruttogewicht verpackt | 406 g |
Nettogewicht Einzelteil | 300 g |
Volumen verpackt | 1550 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405830269