21405

Stiftliste for print 8543… /5 D1.0/0.8

Vare nummer Z5.531.0525.0

5-pol Stiftliste lige /3,5mm Ø=0,8mm box

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

Z5.531.0525.0
Stiftliste for print 8543… /5 D1.0/0.8
EAN4015573354081
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

79 mm
59 mm
45 mm
32,85 g
0,437 g
210 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others