Conector PCB macho 8513 SEGN/5 W F2 THR OB
Número de artículo 25.657.6508.0
¡Aún no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.657.6508.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8513 SEGN/5 W F2 THR OB |
EAN | 4049644015199 |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 kg |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |