Conector PCB macho 8513 SEGN/ 3 W THR OB
Número de artículo 25.657.0306.0
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.657.0306.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8513 SEGN/ 3 W THR OB |
EAN | 4049644015021 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 138 mm |
---|---|
Anchura embalada | 96 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 226 g |
Peso neto de una pieza | 2,26 g |
Volumen de la caja de cartón | 914 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |