21394

Stiftliste for print 8213 SUFK / 8 TOP

Vare nummer 25.857.0853.0

8-pol Inverteret stik m. gribearm fjeder 5,08mm/2,5mm² 8213SUFK/8 TOP gr

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.857.0853.0
Stiftliste for print 8213 SUFK / 8 TOP
EAN4015573562752
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

264 mm
100 mm
55 mm
631 g
11,46 g
1452 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others